TUSB546EVM

Módulo de evaluación TUSB546 de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™

Información general

El módulo de evaluación TUSB546 de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ (TUSB546EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C que permite 5 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB Type-C orientada al puerto (host).  El EVM cuenta con una solución de dos chips con el interruptor de recontrolador lineal USB Type-C de 5 G TUSB546-DCI y el controlador PD Type-C TPS65982 para proporcionar una mejor integridad de la señal para USB y video, así como funcionalidad de suministro de energía.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Opera en modo DFP, UFP o DRP a través del control I2C
  • Seleccionable mediante la configuración del conmutador DIP
  • Se utiliza con sistemas USB o sistemas de tipo C heredados con fines de evaluación
  • No se requiere alimentación externa a través de 5 V CC IN

  • Placa TUSB546EVM INT017

Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery
TPS65982 Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TUSB546A-DCI Interruptor de cruce de recontrolador lineal multiprotocolo de 8.1 Gbps, USB tipo C™ para lado fuent

 

DC/DC converters
TPS62082 Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB546EVM — Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB546

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB546EVM Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB546

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR094.PDF (535 KB)
SLLR095.ZIP (2554 KB)
SLLR093.ZIP (354 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM 30/08/2016
Certificado TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.