TX517EVM

Información general

TX517 is a fully integrated, dual channel, high voltage Transmitter designed for ultrasound systems. This EVM provides a means to evaluate the functionality of the device. The EVM includes an FPGA to provide an embedded pattern generator and digital control of the device.

Funciones
  • Push button to control different output waverform settings
  • Settings include:
          phase, PRF, cycles, pulse frequency, latch/unlatch mode,
          CW mode, and 3 pattern depths of 17 level, 5 level,
          and 3 level.
AFE de ultrasonido
TX517 — Transmisor de ultrasonido de nivel múltiple de alta tensión y doble canal totalmente integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TX517EVM — TX517 dual-channel high-voltage multilevel fully-integrated ultrasound transmitter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TX517EVM — TX517 dual-channel high-voltage multilevel fully-integrated ultrasound transmitter evaluation module
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
* EVM User's guide TX517EVM user's guide (Rev. C) 26/06/2017
Certificado TX517EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos