TX73H32EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TX73H32 se usa para la evaluación del dispositivo TX73H32 bajo diversas fuerzas de accionamiento, distintos niveles de tensión y distintos modos del dispositivo. El EVM contiene todas las señales de control necesarias y la generación de alimentación integrada, lo que reduce en gran medida la necesidad de equipos externos. El sistema de evaluación también incluye un software de interfaz gráfica de usuario (GUI) para Windows® de Microsoft® para programar fácilmente varios modos y patrones en el dispositivo.

Funciones
  • Permite el control del dispositivo TX73H32 mediante una GUI sencilla a través de USB
  • Se puede programar el modo B o el modo CW de transmisión
  • Se pueden almacenar varios perfiles de patrones y retardo, y el usuario puede cambiar entre ellos fácilmente en la GUI
  • Generador de reloj y sincronización de 200 MHz presentes en la placa
  • La frecuencia de sincronización se puede cambiar mediante el potenciómetro integrado
  • Opción para reloj y sincronización externos
  • Usa la interfaz de programación en serie CMOS
  • Registro de indicador de errores para detectar condiciones de fallos y apagado térmico automático
  • Evalúe el rendimiento de transmisión con 220 pF | Carga de 1 kΩ

  • Cable USB

AFE de ultrasonido
TX73H32 — Transmisor de 32 canales y 3 niveles con pulsador de 2 A y formador de haces de transmisión integrad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module
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
Certificado TX73H32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos