TXS-EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TXS está diseñado para admitir dispositivos TXS de canal simple, doble, cuádruple y octal. Los dispositivos TXS pertenecen a la familia de traducción de nivel de tensión bidireccional automática con una tensión de funcionamiento entre 1.2 V y 5.5 V diseñada para admitir diversas aplicaciones genéricas de traducción de nivel de tensión en todos los sectores.

Funciones
  • Compatible con TXS0101, TXS0102, TXS0104e, TXS0108e
  • Compatible con las familias DCK, DQE, PW y RGY de TI
  • Opción de carga individual externa por canal
  • Opciones de encapsulado adicionales compatibles con el tamaño
Conversión de tensión
TXS0101 — Conmutador de nivel de tensión bidirec., 1 bit p/ aplic. de drenaje abierto y pulsación-tracción TXS0101-Q1 — Selector automotriz de nivel de tensión bidireccional de 1 bit para aplicaciones de drenaje abierto TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación TXS0108E — Selector de nivel de tensión bidireccional de 8 bits para aplicaciones de drenaje abierto e inserció TXS0108E-Q1 — Selector automotriz de nivel de tensión bidireccional de 8 bits para aplicaciones de drenaje abierto TXS0204 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional, 4 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices
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
* EVM User's guide TXS-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/06/2021
Certificado TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos