TXV0108-EVM

TXV0108-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TXV0108 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo TXV0108. El EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones. El dispositivo ofrece opciones de conversión de tensión de baja fluctuación y baja fluctuación, tanto fija como de control de dirección. Se puede activar y desactivar la salida mediante una función de control de activación de salida (OE).

Funciones
  • Conectores SMA para un rendimiento de datos de alta velocidad
  • Resistencias de terminación de 50Ω para control de impedancia
  • Resistencias de subida o bajada para evitar entradas flotantes y flexibilidad para la carga capacitiva en todos los pines de E/S de datos
  • Puntos de prueba de puentes para sondear las señales de entrada y salida
  • Control de OE para desactivar y activar las salidas y control DIR para configurar la conversión de tensión de A a B o de B a A
  • Diseño y optimización para mediciones de desviación en el rango de los picosegundos
Conversión de tensión
SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74AVC8T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits en catálogo automotriz con traducción de tensión SN74AXC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits SN74AXC8T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salida d SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s SN74LVC8T245-Q1 — Traducción de bus de suministro DL de 8 bits con traducción de tensión y salidas de tres estados de SN74LXC8T245 — Transceptor de bus de doble alimentación de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74LXC8T245-Q1 — Transceptor de traducción de nivel de tensión amplio de alimentación doble de 8 bits con salida de t TXV0108 — Convertidor de tensión de 8 canales con control de dirección y doble alimentación TXV0108-Q1 — Convertidor de tensión de 8 canales con control de dirección y doble alimentación para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXV0108-EVM — TXV0108 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXV0108-EVM — TXV0108 evaluation module
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
* EVM User's guide TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/02/2024
Certificado TXV0108-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos