UART-ANALYZER-EVM

Herramienta de análisis de protocolos UART

UART-ANALYZER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UART-ANALYZER-EVM es una herramienta de diagnóstico y rastreo de bus diseñada para supervisar y solucionar problemas de sistemas UART-sobre-CAN. Con opciones de conexión versátiles, el EVM es compatible tanto con la conexión física UART-sobre-CAN como con la conexión UART directa. Dispone de puertos tipo jack banana para la integración del bus UART-sobre-CAN de destino, un cabezal estándar de 3x1 pines para la conexión UART directa, así como un puerto micro-USB para la interconexión con el PC. La interfaz gráfica de usuario incluida permite la captura avanzada de datos, la filtración y la experimentación basada en scripts, lo que la convierte en una herramienta esencial para aplicaciones de desarrollo y depuración.

Funciones
  • Supervisión completa del bus UART sobre CAN: captura y registra datos de tráfico para diagnósticos en profundidad.
  • Interfaz gráfica de usuario fácil de usar: incluye la interfaz gráfica SuperSniffer para captura, análisis, filtración y exportación de datos UART.
  • Experimentación basada en scripts: Incluye “Scriptor” para generar comandos de lectura/escritura de registro y agilización del desarrollo.
  • Compatibilidad con terminales en tiempo real: compatible con RealTerm para el control de la línea de comandos y la depuración avanzada.
  • Amplia compatibilidad de aplicaciones: diseñado para interactuar con hardware de destino basado en UART-sobre-CAN para pruebas y desarrollo.

  • Cable USB

Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Están disponibles los recursos de diseño EVM del analizador UART (herramienta rastreo). Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UART-ANALYZER-EVM — Herramienta de análisis de protocolos UART

Productos y hardware compatibles

UART-ANALYZER-EVM Herramienta de análisis de protocolos UART

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos