UCC21551CQEVM-079

UCC21551CQEVM-079

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21551CQEVM tiene una PCB de dos capas de cobre que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente la funcionalidad del UCC21551. El EVM cuenta con control de entrada PWM, fuente de alimentación ajustable integrada, zócalos para FET discretos, abrazadera activa externa para protección de lado bajo, lado alto con arranque, capacidad de voltaje de compuerta negativa, interruptores de tiempo muerto configurables, puentes EN/DIS y conector hembra para módulos de potencia de medio puente Wolfspeed XM3 basados en SiC. El diseño se optimizó para minimizar el área de bucle para cada canal y la colocación de condensadores de derivación permite una lectura de señal limpia y nítida con una interferencia de ruido mínima. 

Funciones
  • Variedad de puntos de prueba para ayudar a evaluar todas las funciones del controlador de puerta
  • Alimentación de polarización ajustable, aislada e integrada configurada para 20 V.
  • Modos de tiempo muerto seleccionables, entre ellos, superposición, bloqueo y programable.
  • Circuito de sujeción activa externo de lado bajo 
  • Circuito de bajada de tensión negativa Zener de 16 V/-3 V para FET de SiC
  • Conector hembra para el módulo Wolfspeed XM3
Controladores de compuertas aislados
UCC21351-Q1 — Automotive,, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21551 — Contr. puerta aislado, doble canal 4A/6A reforzado, señal habilitación y tiempo muerto programable UCC21551-Q1 — Contr. puerta aislado y ref., doble can., autom., 4 A/6 A, habilitación y tiempo muerto programable

 

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de 2.0 W, 24 Vin y 25 Vout de alta densidad > 3 kVRMS para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver
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
* EVM User's guide UCC21551CQEVM-079 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/09/2023
Certificado UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos