UCC24624EVM

UCC24624EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC24624EVM-015 se utiliza para convertir el rectificador de salida de un convertidor LLC de diodos a rectificadores sincrónicos (SR) con FET, con el fin de investigar y evaluar los beneficios en eficiencia al utilizar un SR en lugar de un diodo rectificador.

Funciones
  • Conductor de rectificador sincrónico (SR) de doble canal con valor nominal VD de 230 V
  • Demora de apagado rápido para admitir el funcionamiento de alta frecuencia
  • Accionamiento de compuerta proporcional para prolongar el tiempo de conducción del rectificador sincrónico
  • Umbral de apagado de 30 mV para una conducción mínima del diodo del cuerpo
  • Tiempo mínimo de encendido y apagado fijo para admitir una frecuencia de conmutación de 700 kHz
  • Baja corriente de espera de 150 uA con modo de reposo automático
Controladores de CA/CC
UCC24624 — Controlador rectificador síncrono doble de alta frecuencia para convertidores LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC gated driver evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC gated driver evaluation Module
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
* EVM User's guide The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) 4/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos