UCC25630-1EVM-291

UCC25630-1EVM-291

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC25630-1EVM-291 es un módulo de evaluación de convertidor de potencia CC-CC de medio puente resonante LLC con controlador LLC UCC256301. El UCC25630-1EVM-291 acepta una entrada de línea de CC de 340 V CC a 410 V CC, una tensión de entrada de CA de 85 V CA a 264 V CA, y emite 12 V CC nominales con una potencia de salida a carga completa de 120 W, o una corriente de salida completa de 10 A.

Funciones
  • Las funciones de baja potencia optimizadas permiten una potencia en espera extremadamente baja.
  • Modo de carga avanzado con umbral adaptativo
  • Esquema mejorado para evitar regiones capacitivas
  • Tiempo muerto adaptable
  • Descarga del condensador X
Controladores de CA/CC
UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja UCC256303 — Controlador resonante LLC que permite una baja potencia en espera UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC25630-1EVM-291 — Módulo de evaluación UCC256301 de LLC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25630-1EVM-291 — Módulo de evaluación UCC256301 de LLC
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
* EVM User's guide Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 30/01/2018
Certificado UCC25630-1EVM-291 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos