UCC27611OLEVM-203

UCC27611OLEVM-203

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC27611OLEVM-203 ayuda a evaluar controladores de lado bajo, canal único y alta velocidad capaz de accionar eGANFET con salida optimizada de 5 V regulada. El EVM está diseñado para accionar una carga capacitiva en la salida del dispositivo UCC27611, con conectores que permiten llevar la señal de salida fuera de la placa con flexibilidad. El EVM permite evaluar el func. independiente del dispositivo UCC27611 en diferentes tensiones de polarización VDD, cargas capacitivas, frecuencias de conmutación y con señales de entrada no inversas o inversas. En resumen, el EVM es una herramienta extremadamente útil para determinar los parámetros del componente del circuito de accionamiento para la aplicación final prevista del dispositivo UCC27611.

Funciones
  • Módulo de evaluación de bucle abierto del dispositivo controlador de puerta UCC27611
  • UCC27611 acciona una carga capacitiva en pines de OUTH/OUTL
  • Puntos de prueba, cabezales de puente e interruptores para facilitar la evaluación
  • Todos los pines de UCC27611 son accesibles en de puntos de prueba
Drivers del lado de tierra
UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC27611OLEVM-203 29/11/2012
Certificado UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos