UCC27624DGNEVM

UCC27624DGNEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC27624 está diseñado para la evaluación del controlador de puerta monocanal de 30 V y 5 A. Este EVM está diseñado para evaluar el IC del controlador según los parámetros de la ficha técnica. El circuito integrado del controlador se puede evaluar frente a diversas cargas capacitivas y resistivas. El EVM se puede configurar para poner en paralelo los canales del circuito integrado del controlador para obtener una mayor corriente de salida de accionamiento de puerta. El EVM está preparado para evaluar transistores de potencia con tamaño TO-220.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
  • Capacidad para poner en paralelo canales OUTx
  • Marcadores de posición TO-220 para evaluaciones de transistores de potencia
Drivers del lado de tierra
UCC27624 — Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de propagación UCC27624-Q1 — Contr. puerta de lado bajo, doble canal, 5 A/5 A, autom., VDD de 30 V, UVLO de 4 V, bajo retardo de UCC27624V — Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 8 V, bajo retardo de propagación UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27624DGNEVM — UCC27624 evaluation module for dual-channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27624DGNEVM — UCC27624 evaluation module for dual-channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC27624 Evaluation Module for DGN Package User's Guide 27/09/2022
Certificado UCC27624DGNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos