UCC28019AEVM

UCC28019AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC28019A es un convertidor boost de corrección del factor de potencia (PFC) fuera de línea de 350 W que proporciona una salida regulada de 390 V con una corriente de carga de 0.9 A. El convertidor PFC admite un rango de tensión de entrada de 85 VCA a 265 VCA y utiliza un control de modo de corriente promedio a una frecuencia fija de 65 kHz. El UCC28019A incorpora una amplia gama de funciones de protección para garantizar que el sistema funcione de forma segura. El UCC28019AEVM destaca las numerosas ventajas de utilizar el controlador PFC de modo de corriente continua UCC28019A. El controlador funciona en modo de corriente media a una frecuencia fija de 65 kHz. La sencilla compensación externa de corriente y tensión, junto con las funciones de protección avanzadas, hacen que este controlador sea ideal para fuentes de alimentación de servidores y computadoras de escritorio, rectificadores de telecomunicaciones y aparatos electrónicos domésticos. Esta guía del usuario proporciona el esquema, la lista de componentes, el plano de montaje para una aplicación de placa de circuito impreso de una sola cara y la configuración de prueba necesaria para evaluar el UCC28019A en una aplicación PFC típica.

Aplicaciones:El UCC28019A es adecuado para su uso en sistemas autónomos de alta potencia que requieren alta eficiencia y funciones avanzadas de protección contra fallos, entre las que se incluyen:

  • Fuentes de alimentación para servidores y computadoras de escritorio
  • Rectificadores de telecomunicaciones
  • Electrónica del hogar

Funciones
  • Salida de 350 W, 390 V
  • Rango de tensión de entrada fuera de línea universal
  • Control PWM con modo de corriente promedio
  • Frecuencia fija del oscilador de 65 kHz
  • Limitación de la corriente máxima ciclo por ciclo
  • Bloqueo por baja tensión de VCC
  • Detección de regulación de tensión en bucle abierto
  • Protección de baja tensión de salida
  • Protección de sobretensión de salida
  • Protección contra caídas de tensión en la entrada de CA
  • Respuesta dinámica mejorada
  • Arranque suave
Controladores de CA/CC
UCC28019A — Controlador PFC de 65 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC28019A — Controlador PFC de 65 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28019AEVM — Módulo de evaluación UCC28019AEVM

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 11/10/2012
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28019A — Controlador PFC de 65 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28019AEVM — Módulo de evaluación UCC28019AEVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc117 or www.ti.com/lit/xx/sluc117e/sluc117e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC117. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC28019AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) 7/05/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos