UCC28730EVM-552

UCC28730EVM-552

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC28730EVM-552 es un convertidor de retorno en modo discontinuo (DCM) fuera de línea de 10 W que proporciona regulación de salida de tensión constante (CV) y corriente constante (CC) sin el uso de un acoplador óptico. El controlador del lado principal detecta una señal de activación del monitor de caída de tensión del lado secundario UCC24650 para mejorar la respuesta transitoria a pasos de carga grandes. El EVM demuestra cómo el UCC28730 puede proporcionar una potencia de espera ultrabaja sin sacrificar el tiempo de arranque ni la respuesta transitoria de salida con un interruptor de arranque de 700 V interno, estados de funcionamiento controlados de forma dinámica y un perfil de modulación a medida.

Funciones
  • Menos de 5 mW de potencia sin carga
  • La regulación del lado primario elimina el optoacoplador
  • La detección de activación ayuda a minimizar la frecuencia de conmutación sin carga y la capacitancia de salida
  • +/-5 % de tensión y regulación de corriente en toda la línea y la carga
  • Conmutación de valle de anillo resonante para la máxima eficiencia general
Controladores de CA/CC
UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción UCC28731-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up
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
* EVM User's guide Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 6/02/2015
Certificado UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos