UCC28742EVM-001

UCC28742EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28742EVM-001 es un módulo de evaluación de 10 W para evaluar un adaptador fuera de línea para aplicaciones USB. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de reserva de nivel 2 de CoC y nivel 6 de DoE. Está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28742EVM-001 convierte la tensión de entrada de 85 VRMS a 265 VRMS hasta 5 V CC, con un límite de corriente de 2.1 A para aplicaciones de adaptador USB.

Funciones
  • Retroalimentación optoacoplada para operación de tensión de salida constante
  • Límite de corriente de seguridad, con una precisión de +/- 5 % y protección contra sobrecorriente.
  • Permite regular la tensión de salida +/- 1 %
  • Conmutación escalonada resonante para reducir las pérdidas de conmutación y aumentar la eficiencia
  • Interpolación de frecuencia para reducir la EMI
  • Protecciones contra fallos: Línea baja de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente y protección contra cortocircuitos
Controladores de CA/CC
UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 6/06/2018
Certificado UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos