UCC3809EVM

Módulo de evaluación UCC3809

Información general

El módulo de evaluación UCC3809EVM es un convertidor aislado de 10 W y 3.3 V diseñado para tensiones de entrada de telecomunicaciones, de manera nominal de –48 Vcc, pero con un rango de –32 Vcc a –75 Vcc. El controlador económico del lado principal UCC3809 se utiliza como modulador de ancho de pulso (PWM), combinado con un regulador de derivación de precisión ajustable de baja tensión TLV431 en el lado secundario. La frecuencia de conmutación nominal de este convertidor es de aproximadamente 400 kHz. El UCC3809 está configurado con una abrazadera de ciclo de trabajo del 50 %.

Controladores de CA/CC
UCC2809-1 Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 10 V/8 V y -40 °C a 85 °C UCC2809-2 Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 150 V/8 V y -40 °C a 85 °C UCC3809-1 Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 10 V/8 V y 0 °C a 70 °C UCC3809-2 Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 15 V/8 V y 0 °C a 70 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC3809EVM — UCC3809 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC3809EVM UCC3809 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC3809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) 14/09/2001
Guía del usuario U-165 Reference Design: Isolated 50 Watt Flyback Converter Using 20/06/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.