UCC39002EVM

UCC39002EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC39002 es un controlador de carga compartida de alto rendimiento que brinda todas las funciones para emparejar varias fuentes de alimentación independientes o módulos de cc a cc. Este circuito de carga compartida se basa en la arquitectura automática maestro/esclavo de los controladores UC3902 V y UC3907 V, que proporciona un error de reparto de corriente superior a 1% entre los módulos con carga completa.

Funciones
  • Precisión alta, superior al error de uso compartido de corriente 1 % con carga completa
  • Detección de corriente de lado alto
  • Amplificador de detección de corriente de compensación ultrabaja
  • Bus de carga compartida de un solo cable
  • Compatible con la especificación Intel® SSI de carga compartida
  • Desconecte del bus de carga compartida en modo de espera
  • Protección del bus de carga compartida contra cortocircuitos a GND o al carril de alimentación
  • La opción de encap. MSOP de 8 pines minimiza el espacio de la placa
  • Selección de polarización externa o interna
  • Interruptor de apagado externo para cada módulo
Controladores de CA/CC
UC2902 — Controlador de carga compartida de 20 V y -40 °C a 85 °C UC2907 — Controlador de carga compartida de 35 V y -40 °C a 85 °C UC3902 — Controlador de carga compartida de 20 V y 0 °C a 70 °C UC3907 — Controlador de carga compartida de 35 V y 0 °C a 70 °C UCC29002 — Controlador avanzado de carga compartida de 8 pines, de -40 °C a 105 °C UCC39002 — Controlador avanzado de carga compartida de 8 pines, de 0 °C a 70 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
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
Certificado UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 9/02/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos