UCC5390ECDWVEVM

UCC5390ECDWVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC5390ECDWVEVM está diseñado para evaluar la familia de excitadores UCC53xxDWV, que son excitadores controladores de puertas monocanal aislados de 5.0 kVRMS con una capacidad de corriente de pico de 10 A salientes y 10 A entrantes. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador según su ficha técnica. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores. El EVM se puede utilizar para determinar los efectos de diseño de la PCB en el rendimiento del controlador de puerta.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de compuertas aislados
UCC5310 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 4.3 A/2.2 A con abraz. Miller UCC5320 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al UCC5350-Q1 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz UCC5350L-Q1 — Contr. de puerta aislado, único canal, 10 A/10 A, ref., aut. con abrazadera Miller, encapsulado amp. UCC5390 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 17 A, salida dividida o UVLO con ref. al UCC5390-Q1 — Contr. puerta ais. único canal, automotriz, básico/reforzado, 17 A/17 A, UVLO referencia al emisor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10-A, 10-A 5-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10-A, 10-A 5-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLC456.ZIP (6353 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC5390ECDWV Isolated Gate Driver Evaluation Module User's Guide 25/01/2018
Certificado UCC5390ECDWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos