UCC57142EVM

UCC57142EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC57142EVM está diseñado principalmente para evaluar la funcionalidad de UCC57142. El rendimiento del controlador se puede evaluar para cargas capacitivas o dispositivos de potencia con espacios para TO-220. La placa de evaluación UCC57142EVM permite la conexión a varios puntos de prueba, como ENTRADA, EN/FLT, OCP y OUT, a través de puntos de prueba montados en superficie. El UCC57142EVM puede admitir diferentes variantes del UCC57142 a través de puentes. El UCC57142EVM también es compatible con otros controladores de puerta en el encapsulado DBV a través de modificaciones de placa.

Funciones
  • Los puntos de prueba permiten sondear todos los pines clave del UCC57142
  • Permite verificaciones rápidas de la mayoría de los parámetros de la hoja de datos
  • Compatibilidad con todas las variantes UCC57142 y otros controladores de puerta de TI en encapsulado DBV
  • Conexión de lado bajo del dispositivo de potencia externo TO-220
  • Diseño de la placa de circuito impreso optimizada para el condensador de derivación de la alimentación de polarización y la selección de la resistencia de compuerta
Drivers del lado de tierra
UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27518 — Automotive 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable UCC27518A-Q1 — Automotive, 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and inverting CMOS input UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input UCC27519A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO, enable and CMOS input UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27532-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and CMOS inputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27624V — Contr. puerta de lado bajo, 2 canal., 5 A/5 A, VDD de 30 V, UVLO de 8 V, bajo retardo de propagación UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay UCC44273 — Contr. comp. lado bajo, canal único, 4 A/4 A, VDD 20 V, UVLO 4 V, cap. de entrada −5 V, automotriz UCC57142 — Contr. comp canal único 30 V, 3 A/3 A, lado bajo, protec. de sobrecorriente negativa y UVLO de 13 V UCC57142-Q1 — Contr. de comp., canal único, lado bajo autom, 30 V, 3 A/3 A, protec. de sobrecorriente, UVLO de 13  UCC57148 — 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 — Contr. de comp., canal único, lado bajo autom, 30 V, 3 A/3 A, protec. de sobrecorriente, UVLO de 8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC57142EVM — Módulo de evaluación UCC57142

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC57142EVM — Módulo de evaluación UCC57142

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC57142 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/06/2025
Certificado UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos