UCD3138ALLCEVM150

UCD3138ALLCEVM150

Haga su pedido ahora

Información general

La UCD3138ALLCEVM150 es una placa de módulo de evaluación (EVM) que funciona como un convertidor CC-CC de medio puente resonante del convertidor inductor-condensador (LLC) y está controlada digitalmente mediante la tarjeta de control UCD3138ACCEVM149. Este EVM se utiliza para evaluar el control de potencia digital con el UCD3138A en aplicaciones de conversión CC-CC resonante de medio puente LLC. El EVM acepta la entrada de línea de CC de 350 VCC a 400 VCC, la tensión de salida nominal 12 VCC y la salida de potencia a carga completa de 340 W con una eficiencia máxima por encima del 94 % que se beneficia del funcionamiento del rectificador sincrónico del lado secundario. El EVM incluye varias protecciones: baja tensión de la línea de entrada, límite de sobretensión y sobrecorriente de salida, arranque suave y reducción de pérdidas de potencia de carga ligera. El EVM se puede utilizar como plataforma para cargar el firmware del usuario y adaptarlo a las necesidades particulares. El EVM se envía con la tarjeta de control preprogramada UCD3138ACCEVM149 junto al firmware del convertidor CC-CC resonante del LLC de medio puente desarrollado por Texas Instruments.

Funciones
  • Conversión de potencia CC-CC de medio puente resonante LLC controlada digitalmente, con entrada de línea de CC de 350 a 400 Vcc
  • Salida regulada de 12 VCC con funcionamiento desde carga nula hasta carga completa
  • Potencia a plena carga 340 W o corriente a plena carga 29 A
  • Rectificación síncrona
  • Modo de control de corriente/potencia constante
  • Modo de carga con limitación de corriente ciclo a ciclo con protección de coincidencia del ciclo de trabajo: sobretensión, sobrecorriente y caída de tensión de red.
  • Puntos de prueba de la comunicación PMBUS para facilitar la evaluación del dispositivo y de la topología
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD7138 — Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138ALLCEVM150 — Módulo de evaluación de LLC UCD3138A

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138ALLCEVM150 — Módulo de evaluación de LLC UCD3138A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 14/01/2016
Certificado UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
UCD3138AFW-LLCWSRDTO — UCD3138A: Firmware de medio puente LLC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos