UCG28846DREVM-151

UCG28846DREVM-151

Haga su pedido ahora

Información general

El UCG28846DREVM-151 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para el convertidor de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El módulo de evaluación cumple los requisitos de eficiencia de nivel 2 del CdC y de nivel 6 del DoE. El EVM está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCG28846DREVM-151 convierte la tensión de entrada de 90 VRMS a 264 VRMS en una tensión de salida USB-C PD seleccionable de 5 VDC, 9 VDC, 15 VDC o 20 VDC. Este EVM también se puede configurar para producir una tensión de salida fija en el rango de 5 VDC a 24 VDC. El EVM está diseñado para suministrar 3,00 A de corriente de salida máxima y hasta 15 VDC y 65 W de potencia de salida máxima para la tensión de salida mayor que 15 VDC y menor que 24 VDC. El dispositivo principal utilizado en este diseño es el UCG28846 con FET de GaN de 750 V y controlador integrados en un encapsulado de 3,9 mm x 9,9 mm.

Funciones
  • Eficiencia del 93 % al 95 % en funcionamiento con carga completa en todo el rango de tensión de entrada
  • Volumen de caja de 6,06 cm x 2,87 cm x 1,8 cm en configuración de alta potencia - densidad
  • Densidad de potencia de 2,1 W/cm3 habilitada por una frecuencia de conmutación máxima de 140 kHz
  • La autopolarización y detección sin auxiliares, la detección de corriente integrada, el arranque de alta tensión integrado y la descarga integrada de X-cap habilitan reducir el costo de la lista de materiales (BOM) mediante la integración
  • Funciones de protección completas que incluyen protecciones OVP y OTP; contra cortocircuitos y sobrecorriente; contra caída de tensión y salida de tensión
  • La salida USB-C permite una evaluación completa a nivel de sistema para equipos finales, como adaptadores, cargadores portátiles y tomas de pared USB
Convertidores de CA/CC
UCG28846 — Convertidor de retorno de alta frecuencia con transistor de efecto de campo (FET) de GaN integrado p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCG28846DREVM-151 — Módulo de evaluación UCG28846

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCG28846DREVM-151 — Módulo de evaluación UCG28846
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
* EVM User's guide UCG28846DREVM-151 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos