ULC-HPB-DEMO

Información general

La ULC-HPB-DEMO es una colaboración entre Texas Instruments y HPB Optoelectronics para crear un sistema de evaluación todo en uno para la limpieza ultrasónica del lente (ULC). La construcción del kit de demostración está a cargo de HPB Optoelectronics. También conocida como demostración ejecutiva, esta demostración es lo suficientemente sencilla como para funcionar de inmediato sin software especializado ni hardware adicional. La cámara integrada de 2 MP utiliza el estándar de clase de video USB (UVC) para ofrecer una experiencia de conectar y usar. El módulo de botones incluido con indicador LED de estado ofrece una forma sencilla de evaluar la limpieza del agua, el deshielo y la detección automática. El sistema utiliza conexiones USB-A y USB-C estándar que se pueden ampliar para diferentes entornos de prueba.

Funciones
  • Sistema de demostración ULC completo con todos los accesorios necesarios
  • Cámara USB integrada
  • Funcionamiento sencillo de conectar y usar
  • Conveniente caja de almacenamiento

  • Módulo de cámara de 2 MP que proporciona un FoV de 115° con una apertura de 14 mm
  • Sistema integrado de visión clara instantánea (ICVS)
  • Caja de control de cuatro botones
  • Fuente de alimentación de 12 V
  • Micro USB a cable USB-A
  • Cable USB-C
  • Adaptador de conector cilíndrico
  • Mini botella con atomizador
  • Guía de inicio rápido

CI de limpieza ultrasónica
DRV2901 — Controlador piezotransductor monocanal con entrada PWM para limpieza ultrasónica con amplio rango DRV2911-Q1 — Controlador piezoeléctrico monocanal con entrada PWM automotriz, para limpieza ultrasónica ULC1001 — DSP configurable para limpieza ultrasónica de lentes c/ medición de corriente/tensión, salida de PWM ULC1001-Q1 — DSP configurable para limpieza ultrasónica de lentes con detección de corriente y tensión para autom
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

Productos y hardware compatibles

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
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
Guía del usuario ULC-HPB-DEMO Quick Start Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/12/2023
Certificado ULC-HPB-DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/06/2023

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con H.P.B. Optoelectronics Co., LTD..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.