ULTICHIP-3P-UC1046

Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769

Información general

The Ultichip Communication Technology Blade40 is a low cost high performance PicoRU solution based on Ultichip's UC1046 DFE  and TI's AFE7769 transceiver, supporting 4G LTE, 5G NR or 4/5G dual mode.  Three models are available: Blade40-S3500 for 3.5-GHz band 5G NR 4T4R TDD mode, Blade40-S2600 for 2.6-GHz 5G NR and Blade40-S2618TF for 2.6-GHz 2T2R 5G TDD and 2T2R FDD LTE.  The output power of Blade40 is up to 250 mw per antenna. Other configuration can be customized to satisfy user requirements.

Blade40 supports full digital front end functionalities of 4/5G RRU, which includes precoding processing, crest factor reduction (CFR), digital predistortion processing (DPD), digital up-conversion (DUC), down-conversion (DDC), configurable filter processor (filter) and so forth.

The fronthaul interface Blade40 is configurable as eCPRI and CPRI format. Both Option-7 per O-RAN specification or Option-8 based on OTIC specification fronthaul functionalities split mode are supported. All LOW-PHY functions are integrated such as a programable fast Fourier transform (FFT/IFFT) processor.

Blade40 supports several synchronization modes, including IEEE 1588v2 PTP, SyncE and GPS.

The low power consumption, easy installation and easy upgrade and expansion features, make Blade40 suitable for indoor coverage scenarios with high demand for data services and high service quality in dense urban areas and hot spots, such as office buildings, subways, train stations, shopping malls, stadiums and airports

Funciones
  • Band: Sub6G
  • Antenna carrier: 4T4R at 100 MHz
  • Transmitted power: 4x 250 mw
  • Reference sensibility: -97 dBm
  • ACLR: < -48 dBc (24 dBm, 100 MHz NR, 8.5 dB PAR signal)
  • EVM: <2% (24 dBm, 100 MHz NR, 8.5 dB PAR signal)
Transceptores RF
AFE7769 Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BLADE40-S2600 — Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR reference design

Productos y hardware compatibles

BLADE40-S2600 Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR reference design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

BLADE40-S2618 — Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR and 2T2R 4G LTE reference design

Productos y hardware compatibles

BLADE40-S2618 Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR and 2T2R 4G LTE reference design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

BLADE40-S3500 — Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR reference design

Productos y hardware compatibles

BLADE40-S3500 Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR reference design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.