USB-CTM-MINIDK-EVM

USB-CTM-MINIDK-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) USB Type-C™ y Power Delivery (PD) MiniDock ofrece una solución de referencia completa para un dock USB Type-C que incluye audio, datos USB, potencia y video.  El EVM tiene un factor de forma pequeño de 2 pulgadas por 4 pulgadas y admite capacidades de potencia de fuente y disipador a través del puerto PD USB Type-C primario. Las capacidades de salida de video incluyen DisplayPort y HDMI.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Capacidades de potencia bidireccionales
  • Puerto USB-C y PD con todas las funciones DRP
  • Video doble (hasta 4K) a través de HDMI o miniDP
  • Actualización flash sobre Type-C.

  • Placa USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TPD13S523 — Solución de puerto HDMI de 13 canales con protección ESD e interruptor de carga de límite de corrien

 

Comparadores
TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

 

Concentradores USB
TUSB8041 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps

 

Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

 

Controladores para USB-C
TUSB321 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto con VCONN

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

 

Interruptores de carga
TPS2013A — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A y 35 mΩ TPS2500 — Interruptor de alimentación USB de 80 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.13-1.4 A, 1.8-5.25 V + convertidor d

 

MOSFET
CSD87501L — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, drenado común doble, LGA doble, 5,5 mOhm, protección c

 

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS460 — Multiplexor/demultiplexor USB Tipo C™ de modo alternativo y 4 x 6 canales

 

Redrivers y multiplexores USB
HD3SS3212 — Multiplexor/demultiplexor diferencial USB 3.1 2:1/1:2 de 10 Gbps y 2 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

USB-CTM-MINIDK-EVM — Módulo de evaluación de placa Mini Dock USB tipo C™ con soporte de carga y video

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01243 — Diseño de referencia de Minidock de USB Type-C™ y de suministro de energía con video y soporte de ca
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB-CTM-MINIDK-EVM — Módulo de evaluación de placa Mini Dock USB tipo C™ con soporte de carga y video

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01243 — Diseño de referencia de Minidock de USB Type-C™ y de suministro de energía con video y soporte de ca
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01243 — Diseño de referencia de Minidock de USB Type-C™ y de suministro de energía con video y soporte de ca

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos