VAR-3P-SOM-AM62

VAR-3P-SOM-AM62

Desde: Variscite
Haga su pedido ahora

Información general

El VAR-SOM-AM62 es un sistema en el módulo (SOM) / computadora en el módulo (COM), que combina una CPU de alto rendimiento, un consumo de energía reducido y capacidades gráficas. El SOM es una solución para productos integrados industriales y dispositivos periféricos sensibles a la potencia y está alimentado por el Quad-Cortex™-A53 TI AM625x de 1.4 GHz con coprocesadores en tiempo real Cortex-M4F de 400 MHz y PRU de 333 MHz.

Las opciones de conectividad de esta plataforma altamente integrada incluyen WiFi certificado de banda única o doble, BT/BLE5.2, bus CAN 3x, Ethernet de doble GB, audio, entrada de cámara y USB doble. La plataforma admite temperaturas de funcionamiento industriales de -40 °C a 85 °C, un motor de aceleración gráfica GPU integrado y una interfaz de pantalla LVDS doble.

El VAR-SOM-AM62 es compatible con la familia VAR-SOM pin2pin, que ofrece máxima escalabilidad y funciones de última generación.

Funciones
  • Módulo SO-DIMM de 67.8 mm × 33 mm
  • 2x USB 2.0, 2x GB Ethernet
  • 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.2/Bluetooth® de bajo consumo
  • Memoria DDR4 de 512 MB a 4 GB, eMMC de 8 GB a 128 GB
  • Familia VAR-SOM pin2pin
  • Linux Yocto, Debian OS, Boot2Qt, Android, FreeRTOS
SoC de redes industriales y multimedia
AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Variscite

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

Productos y hardware compatibles

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

Productos y hardware compatibles

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

Productos y hardware compatibles

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Variscite.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.