VCA2615EVM

Información general

The VCA2615 is a dual-channel, variable gain amplifier, combining a low-noise preamplifier (LNP) and a voltage-controlled amplifier. The VCA2615EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example setting the LNP gain, or using the LNP outputs. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2615 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2615EVM requires a +5V supply for the VCA itself, and +/-5V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

Funciones
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2615
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • LNP gain settings
  • Transformer coupled inputs to the VCA
  • Adjustable output clamping level
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
VCA2615 — Amplificador de ganancia variable de 2 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VCA2615EVM — Módulo de evaluación VCA2615

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

VCA2615EVM — Módulo de evaluación VCA2615
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
* EVM User's guide VCA2615EVM User's Guide 25/10/2005
Certificado VCA2615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
VCA2617EVM — Módulo de evaluación VCA2617

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos