VCA2617EVM

Información general

The VCA2617 is a dual-channel, continuously variable, voltage-controlled amplifier. The VCA2617EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example using the transfomer coupled, or the direct single-ended input mode. The differential outputs of the VCA2617 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2617EVM requires a +5 V supply for the VCA itself, and +/-5 V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

Funciones
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2617
  • Single-ended, transformer coupled input configuration
  • Independent Channel controls
  • Adjustable output clamping level
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
VCA2617 — Amplificador de ganancia variable de 2 canales de encapsulado más pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VCA2617EVM — Módulo de evaluación VCA2617

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

VCA2617EVM — Módulo de evaluación VCA2617
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
* EVM User's guide VCA2617EVM User's Guide 30/11/2005
Certificado VCA2617EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
VCA2615EVM — Módulo de evaluación VCA2615

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos