VCA710RGREVM

VCA710RGREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El VCA710RGREVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para el VCA710RGR, un dispositivo frontal analógico que incluye dos componentes principales: un amplificador de bajo ruido (LNA) con una ganancia interna fija de 20 dB y un amplificador de ganancia variable (VGA). Este EVM está diseñado para una demostración rápida y sencilla de la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM cuenta con conectores integrados que facilitan las conexiones a fuentes de alimentación, fuentes de señal e instrumentos de prueba. Está configurado para conexiones sencillas con equipos estándar de laboratorio en los puntos de entrada y salida. Además, cuenta con conectores tipo banana para las fuentes de alimentación y los puentes que permiten a los usuarios habilitar, deshabilitar o configurar fácilmente los diferentes modos de funcionamiento. Tanto los trazados de entrada como los de salida del LNA y VGA se enrutan de forma diferencial con una impedancia diferencial controlada de 100 Ω, lo que garantiza un excelente rendimiento desde el dispositivo.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de suministro único: 3.3 V a 5.25 V
  • Conectores SMA fáciles de usar para todas las señales de entrada y salida
  • Conector tipo banana fácil de utilizar para la fuente de alimentación del dispositivo
  • Puentes para configurar el dispositivo en diferentes modos
  • Disposición configurada para minimizar el ruido parásito
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
VCA710 — Amplificador de ganancia variable de 100 MHz y bajo ruido con ganancia de 60 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VCA710RGREVM — Módulo de evaluación VCA710

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

VCA710RGREVM — Módulo de evaluación VCA710

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide VCA710 Evaluation Modules PDF | HTML 11/11/2025
Certificado VCA710RGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos