VENTROPIC-3P-NF-RADAR

Información general

VENTROPIC-RPI is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios simultaneously, enabling customers to focus on application development. Additionally, it is compatible with ecosystems such as Apple Home, Tuya, Xiaomi, among others. Furthermore, the module can be equipped with development firmware, providing data collection capabilities for AI algorithm development. Together with Ventropic's radar AI platform, various AI algorithms can be rapidly developed and validated.

Funciones
  • MCU:2+3Core
  • Coprocessor:HWA+DSP
  • Memory:512Kb+8Mb
  • Flash memory:8Mb
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VENTROPIC-RPI — Módulo mmRadar de campo cercano VENTROPIC_RPI de Ventropic Technologies

Productos y hardware compatibles

VENTROPIC-RPI Módulo mmRadar de campo cercano VENTROPIC_RPI de Ventropic Technologies

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432, IWRL1432 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 22/05/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-L-SDK Software para xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 y xWRL6843 MMWAVE-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Ventropic Technologies Co., Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.