VIALUX-3P-STAR-070

VIALUX-3P-STAR-070

Desde: ViALUX
Haga su pedido ahora

Información general

STAR-07 es una familia de proyectores de patrones DLP® de alto rendimiento que se ofrecen para diferentes longitudes de onda. Cada dispositivo alternativo cuenta con una óptica compacta y comprobada, una fuente de luz LED de alta potencia, un sistema de refrigeración activa y una variedad de carcasas diferentes. Existe una opción RGB que puede solicitar, que cuenta con un controlador independiente para cada LED. Basado en los formatos DLP de 0.7 pulgadas, STAR-07 está diseñado para aplicaciones exigentes en la industria y la investigación. El dispositivo incluye el conjunto de controladores ALP de ViALUX, una lógica y firmware FPGA de alta velocidad totalmente configurados.

Funciones

Proyección DLP® de grado industrial

STAR‑07 3.0 es un proyector DLP de alto rendimiento para longitudes de onda visibles y ultravioletas

  • Hay cuatro opciones de productos disponibles basadas en DLP7000UV y DLP7000
  • LED de alta potencia en varios colores para aplicaciones monocromas
  • Existe una opción RGB que puede solicitar, que cuenta con un controlador independiente para cada LED
  • Lente de proyección estándar con capacidad de zoom
  • Construcción robusta del dispositivo con sistema de enfriamiento activo
  • Interfaz de programación de aplicaciones ALP-4, realizada como una biblioteca de enlaces dinámicos (DLL)
  • Interfaz USB 3.0

Proyección DLP® de grado industrial

STAR‑07 2.0 es un proyector DLP de alto rendimiento para longitudes de onda visibles y ultravioletas

  • Hay cuatro opciones de productos disponibles en base a DLP7000UV y DLP7000
  • LED de alta potencia en varios colores para aplicaciones monocromas
  • Existe una opción RGB que puede solicitar, que cuenta con un controlador independiente para cada LED
  • Lente de proyección estándar con capacidad de zoom
  • Construcción robusta del dispositivo con sistema de enfriamiento activo
  • Interfaz de programación de aplicaciones ALP-4, realizada como una biblioteca de enlaces dinámicos (DLL)
  • Interfaz USB 2.0

Proyección DLP® de grado industrial para fines de investigación

El EVM STAR-07 3.0 es un proyector DLP de alto rendimiento para longitudes de onda ultravioletas y visibles

  • Hay dos opciones de productos disponibles en base a DLP7000UV y DLP7000
  • LED de alta potencia en varios colores para aplicaciones monocromas
  • Lente de proyección estándar con capacidad de zoom
  • Sistema de refrigeración activo
  • Interfaz de programación de aplicaciones ALP-4, realizada como una biblioteca de enlaces dinámicos (DLL)
  • Interfaz USB 3.0
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ViALUX

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000

Productos y hardware compatibles

STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.