VIALUX-3P-SUPER-910

VIALUX-3P-SUPER-910

Desde: ViALUX
Haga su pedido ahora

Información general

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for new emerging applications, these DLP subsystems come with a feature-rich programming interface enabling new products with short time to market.

The compact design of the DMD-board allows a reduced assembly space by coupling the flex cable connection on two PCB edges instead of only one. Moreover, the use of a rigid flex PCB grants now a 90° angular routing of the flex connection.

By turning the micromirror hinge-axis of the DMD 45°, the assembly towards the DMD optics may be simplified and more space efficient since the light source can be adjusted comfortably in parallel to the DMD-board. The design is based on a rigid-flex circuit board which connects the main-board through one fixed flex connection.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Funciones
  • USB 3.0, lossless compression, low latency
  • 64 or 128 Gbit on-board RAM for pattern storage
  • ALP-4 controller suite: Set bit depth, triggers, frame rate, pattern display time, pattern looping and LED parameters
  • V-6501: 10,309 Hz binary pattern rate
  • V-9001: 12,987 Hz binary pattern rate
  • V-9001C, V-9001T: 12,987 Hz binary pattern rate
Controladores y conductores de DLP
DLPC910 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP9000X — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ViALUX

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SUPERSPEED-910 — ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

Productos y hardware compatibles

SUPERSPEED-910 — ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.