VISI-3P-LITHOGRAPHY

VISI-3P-LITHOGRAPHY

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) is a sub system for direct imaging lithography machines including fully automated in-line machines for 24/7 manufacturing. The system comes with a documented interface and on-site support for easy hardware and software integration. Several photo head options are available with the range from 2, 4 and 10 µm line/space for advanced packaging via, 20 µm line/space for PCB lithography, and 30-40 µm dam for solder mask.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Funciones
  • Windows 10 PRO
  • Photo heads for inner & outer layer PCB lithography
  • Photo heads for solder mask lithography
  • Photo heads for advanced packaging on PCB and wafer
  • Laser and LED light sources from 350 to 420 nm
  • SW kit for data preprocessing and print control
  • Real-time imaging correction according to fiducial coordinate
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500 DLPC910 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000X — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

Productos y hardware compatibles

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.