VISI-3P-LRS-WQM

VISI-3P-LRS-WQM

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes into consideration the needs in the cost-sensitive desktop 3D print industries, offering superior quality and performance at competitive costs.

Funciones
  • Features the TI DLP660TE DMD
  • Up to 5W (with 405 nm), 4.5W (with 385nm), 2W (with 365nm)
  • High resolution desktop configuration
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
  • Excellent cost-performance and compact box size
Controladores y conductores de DLP
DLPA100 — Controlador DLP® para DLPC4420, DLPC4430 y DLPC7540

 

DMD para cine en casa, negocios y educación
DLP660TE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.66 pulgadas, 4K UHD, 2XLVDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

Productos y hardware compatibles

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.