WDST-3P-PRO650NIR

Información general

El cabezal fotográfico PRO650NIR incorpora nuestro DMD DLP650LNIR WXGA de 0.65" y el chipset DLPC410. Este chipset se utiliza para la sinterización selectiva por capas (incluidas las aplicaciones de nailon), el marcado dinámico por láser y las aplicaciones de impresión industrial. El PRO650LNIR proporciona una salida de más de 100 W utilizando un láser de fibra de 1064 nm o 976 nm suministrado por Wintech, aunque también se puede utilizar un láser suministrado por el cliente con la interfaz de fibra SMA905 incorporada. Un píxel de 47 µm está disponible en el mercado, con la capacidad de diseñar y fabricar lentes personalizados internamente. Este sistema utiliza tanto DMD frontal (aire) como refrigeración líquida para la gestión térmica y puede funcionar hasta a 10,000 fotogramas binarios por segundo.

Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wintech Digital Systems Technology

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

Productos y hardware compatibles

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.