DLPLCR65NEVM

DLPLCR65NEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP650LNIR, un dispositivo de microespejo digital (DMD) de infrarrojo cercano (NIR) de 0.65 pulg. WXGA serie 450 diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación NIR de 850 nm a 2000 nm. El DLPLCR65NEVM es una opción avanzada de captura de imágenes para sinterización láser, ablación, marcado, codificación, impresión y otras aplicaciones que utilizan fuentes NIR. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 12,500 Hz.

Funciones
  • Está destinado a longitudes de onda entre 850 nm y 2000 nm y es compatible con varias fuentes de iluminación NIR (como láseres, lámparas y LED)
  • El DMD DLP650LNIR tiene espejos de 1280 × 800 con un paso de 10.8 µm
  • El DMD DLP650LNIR tiene un encapsulado S450 térmicamente eficiente
  • Un cable flexible de 12 pulgadas para un posicionamiento flexible del DMD sobre una mesa de trabajo

  • Placa de DMD DLP650LNIR
  • Cable flexible

Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el EVM DMD DLPLCR65NEVM, el EVM del controlador DLPLCRC410EVM y la fuente de alimentación correspondiente
  2. Lea la guía de usuario de DLP Discovery 4100
  3. Descargar la GUI de DLPC133 y el software DLPC134
  4. Descargue el EVM de DMD DLPLCR65NEVM-DF y los archivos de diseño del EVM del controlador DLPLCRC410EVM-DF.

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with DLP650LNIR

Ver paquete

Develop with DLP650LNIR

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP650LNIR.
Placa de evaluación

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD evaluation module

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module houses the DLP650LNIR device to provide advanced imaging option for various applications that use NIR sources.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Required
¿Por qué lo necesito? The DLPLCRC410EVM pairs with the DLPLCR65NEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 12,500 Hz.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
Documentación adicional

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

Required
¿Por qué lo necesito? This is the recommended 5V external power supply for the DLP650LNIR evaluation bundle to power the DLPLCRC410EVM.
Productos y hardware compatibles

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD evaluation module
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 7/08/2026
Nota sobre la aplicación Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 17/12/2019
Certificado DLPLCR65NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology 12/12/2018
Nota sobre la aplicación DLP High Power NIR Thermal Design Guide 1/10/2018
Nota sobre la aplicación DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 23/02/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos