WHIS-3P-OPENRTOS

Licencia comercial OPENRTOS de WITTENSTEIN para FreeRTOS

Información general

OPENRTOS® offers a commercial license for FreeRTOS™, encompassing both the FreeRTOS
kernel and, if needed, the additional software libraries included in Amazon FreeRTOS. The
FreeRTOS kernel is a highly successful, compact, and efficient embedded Real Time Operating
System. Our unique approach ensures maximum flexibility for professional software development.
Amazon FreeRTOS, now released under an MIT license, is completely free to download. WHIS
simultaneously releases updates and ports of FreeRTOS as OPENRTOS®, providing full commercial
support and licensing.

OPENRTOS® is provided as source code under a simple, perpetual license with no runtime fees or
royalties. Customers receive comprehensive documentation and full support post-delivery.
Additionally, OPENRTOS® is available integrated with FAT and TCP/IP for enhanced functionality.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Sistema operativo (SO)

OPENRTOS-COMMERCIAL Licencia comercial para Amazon FreeRTOS

Productos y hardware compatibles

OPENRTOS-COMMERCIAL Licencia comercial para Amazon FreeRTOS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026
Sistema operativo (SO)

OPENRTOS-UPGRADE Actualice su sistema operativo en tiempo real de FreeRTOS a SAFERTOS® para aplicaciones críticas para la seguridad

Productos y hardware compatibles

OPENRTOS-UPGRADE Actualice su sistema operativo en tiempo real de FreeRTOS a SAFERTOS® para aplicaciones críticas para la seguridad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con WITTENSTEIN High Integrity Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.