WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI

Módulo de sensor refrigerante WINSE R454B

Información general

El módulo de sensor refrigerante ZRT512C-R454B-4-A es un módulo de sensor de tipo infrarrojo inteligente, integrado con MCU de TI y un dispositivo analógico, que utiliza el principio de infrarrojo no dispersivo (NDIR) para detectar la existencia de refrigerante, con buena selectividad y sin dependencia de oxígeno. Es un módulo de sensor compacto de alto rendimiento que proviene de la combinación de tecnología de detección de gas infrarrojo consolidado con micromaquinado y un diseño de circuito sofisticado. Es fácil de usar y tiene un excelente rendimiento.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento: 5~25 V CC, ondulación <50 mV;
  • Corriente media: <30 mA (@12V);
  • Corriente máxima: <60 mA (@12V);
  • Modo de interfaz: XHD-4;
  • Modo de comunicación: RS485;
  • Tiempo de respuesta①: <10s;
  • Temperatura y humedad de funcionamiento: -40~80 ℃, 0~100 % de humedad relativa (RH);
  • Tamaños: 54*34.9*28.83 mm;
  • Peso: 45 g (600 nm de longitud del cable);
  • Vida útil: >15 años;
  • Certificación: UL 60335-2-40: 2022 e IEC 60335-2-40: 2022.
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2387 Amp. op. de precisión ultraalta, derivación cero y baja corriente de polarización de entrada

 

Convertidores de CC/CC
LMR54410 Convertidor de potencia sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 1 A e IQ de 80 µA

 

MCU de uso general
MSPM0G1506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

 

Referencias de tensión en derivación
LM4041D Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 1 %

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS745 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, IQ baja y alta precisión, con buena pot

 

Transceptores RS-485 y RS-422
THVD1500 Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

ZRT512C-R454B-A — Módulo de sensor R454B

Productos y hardware compatibles

ZRT512C-R454B-A Módulo de sensor R454B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.