WL18XX-BT-SP

WL18XX-BT-SP

Descargas

Información general

El paquete de servicio Bluetooth está compuesto por los cuatro archivos siguientes:

  • Archivo BTS (TIInit_11.8.32.bts)
  • Archivo ILI (TIInit_11.8.32.ili)
  • XML (TIInit_11.8.32.xml)
  • Documento de las notas de la versión
  • Acuerdo de licencia

Tenga en cuenta que la versión en el nombre del archivo es única para la combinación de hardware y firmware, pero no se actualiza por versión. La información de la versión se actualiza dentro del archivo.

Lea primero el acuerdo de licencia y las notas de la versión. Los archivos del paquete de servicio se describen a continuación.

  • Archivo BTS
      • ¿Qué es un archivo BTS?
        • BTS es la abreviatura de Bluetooth script. El archivo BTS es un archivo binario que contiene comandos y acciones para los dispositivos Bluetooth de Texas Instruments.

          La comunicación con HCI es una vía de doble sentido. Para cada comando HCI enviado desde el host a un dispositivo Bluetooth, el dispositivo Bluetooth responde con un evento HCI. Para simplificar el formato y los procedimientos necesarios para ejecutar correctamente estos comandos HCI, se utiliza el formato BTS. El archivo BTS consta de scripts de inicialización obligatorios y comandos opcionales adicionales que dependen de la plataforma y que se utilizan principalmente en la inicialización del dispositivo Bluetooth.

          Los archivos BTS se distribuyen bajo licencia de Texas Instruments. Consulte el archivo de licencia adjunto para obtener más detalles.
      • Funcionalidad BTS.
        • El uso principal del BTS es activar la secuencia de inicialización después de que el dispositivo Bluetooth se encienda. El script de inicialización debe ejecutarse después de cada activación del dispositivo. Los scripts de inicialización BTS contienen una sección de comandos de escritura en memoria (código escrito en la RAM) que funcionan como un parche de software para solucionar posibles problemas de ROM del dispositivo Bluetooth. Aunque este no es el propósito principal del formato BTS, también se puede utilizar en cualquier caso para cargar comandos HCI en el dispositivo Bluetooth. Los archivos BTS también pueden utilizarse para comandos relacionados con la plataforma, como habilitar el mecanismo de suspensión profunda, cambiar la tasa de baudio UART, configuraciones de audio, etc.

          Tenga en cuenta que el archivo BTS es específico del dispositivo y solo funcionará en los dispositivos WL18xx que se enumeran a continuación. Puede encontrar el paquete de servicio Bluetooth más reciente para un dispositivo CC256x en el siguiente enlace: [https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP].
      • Número de versión BTS
        • La versión BTS se mantiene en formato ASCII en el encabezado del archivo BTS. Puede leerse con las aplicaciones HCITester o Bluetooth ScriptPad (parte de TI Wireless Tools) o con cualquier editor hexadecimal/ascii. Busque la cadena "Versión: TI_P2.xxx”
        • El número de versión de BTS es interno y es diferente de la versión del paquete de servicio.
        • La siguiente tabla relaciona los números de versión de los paquetes de servicio y los números de versión de BTS:


Versión BTS versión SP
v4.8 P2.148
v4.5 P2.146
v4.4 P2.144
v4.3 P2.143
v4.2 P2.141
v3.9 P2.136
v3.8 P2.131
v3.7 P2.127
v3.6.1 P2.124
v3.6 P2.123
v3.5 P2.122
v3.4 P3.1
v3.3 P2.112
v3.2P2.107

 

 

 

 

 















  • Instalación y uso
    • El archivo BTS se debe copiar en la plataforma de destino en el siguiente directorio: /lib/firmware/. Una vez que se haya copiado el script, la pila Bluetooth descargará automáticamente el script al encender el Bluetooth. Para obtener más detalles sobre la secuencia de inicialización, consulte las páginas wiki que figuran a continuación

 

  • Archivo ILI
    • El archivo ILI decodifica el mensaje del registrador de firmware de Bluetooth en un formato legible. La herramienta de registro la utiliza (consulte las Herramientas inalámbricas de TI

 

 

 

  • Archivo XML
    • El archivo XML describe los comandos y eventos específicos del proveedor, así como sus parámetros. La aplicación HCI Tester (consulte las Herramientas inalámbricas TI) la utiliza para mostrar la BTS de forma intuitiva.

 

 

 

 

 

 

Funciones
  • Bluetooth clásico y Bluetooth baja energía
  • Habilitado para suspensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

WL18XX-BT-SP — Bluetooth service pack for WL18xx

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

WL18XX-BT-SP — Bluetooth service pack for WL18xx

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 10/06/2025
Más documentación TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 20/02/2025
Nota sobre la aplicación Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 19/10/2022
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 21/12/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27/05/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27/05/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18/05/2020
Guía del usuario WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 17/10/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — Herramientas inalámbricas WiLink™ para módulos WL18XX
Controlador o biblioteca
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — Complemento de TI Bluetooth Linux para AM335x EVM, AM437x EVM y BeagleBone con WL18xx y CC256x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos