WLEDEVM-260

WLEDEVM-260

Haga su pedido ahora

Información general

The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.

Funciones
  • 8 strings of up to 12 LEDs
  • Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61181 — Controlador de LED blanco de 1.5 A para portátiles con LDO integrado TPS61182 — Controlador de LED blanco de 1.5 A para portátiles con LDO integrado y frecuencia de conmutación de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 Evaluation Module
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
Certificado WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS61181EVM-259 — Módulo de evaluación TPS61181EVM-259 TPS61182EVM-259 — Módulo de evaluación TPS61182EVM-259

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos