WS-3P-WS8712

Módulo Wi-Fi 6 de doble banda de 2.4 GHz/5 GHz y Bluetooth BLE5.4

Información general

WS8712 es un módulo de alto rendimiento y alta fiabilidad con Wi‑Fi 6 de doble banda y Bluetooth®, desarrollado sobre la base del chip Wi‑Fi 6 de próxima generación CC3551E de TI. Cuenta con un potente procesador integrado Arm® Cortex®‑M33 de 160 MHz con FPU, TrustZone® y capacidades de aceleración de IA. El módulo admite una energía máxima de transmisión inalámbrica de 20 dBm a 1 Mbps (DSSS) y de 16 dBm a 54 Mbps (OFDM).

Funcionalmente, el módulo es compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n/ax, Wi‑Fi 6 operando en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, y con el protocolo Bluetooth® baja energía (BLE) 5.4. Las características clave de este módulo incluyen un kit completo de desarrollo de software (SDK) con pilas TCP/IP y TLS de código abierto, soporte para una arquitectura de coexistencia PTA de 3 cables para usar con radios externas de 2.4 GHz (como Thread o Zigbee®), soporte STA, softAP con hasta cuatro estaciones, Wi‑Fi Direct y funcionalidad multi-rol AP + STA, que satisfacen plenamente diversas aplicaciones.

Funciones
  • Admite Wi-Fi 6 de doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz    
  • Compatible con estándares IEEE 802.11 b/g/n/ax    
  • Admite hasta 8 conectores hembra    
  • Admite BLE5.4, al menos 4 conexiones    
  • Alcance una potencia de salida de hasta 20 dBm a 1 Mbps (DSSS)    
  • Admite TCP/TCPS, UDP, HTTP/HTTPS, MQTT/MQTTS, mDNS, PING    
Productos Wi-Fi
CC3551E MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Silent Smart Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

WS8712 — Módulo Wi-Fi 6 de doble banda--WS8712

Productos y hardware compatibles

WS8712 Módulo Wi-Fi 6 de doble banda--WS8712

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Silent Smart Technology Co., Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.