WURTH-3P-CALYPSO

WURTH-3P-CALYPSO

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo WLAN Calypso es un módulo WiFi compacto basado en IEEE 802.11 b/g/n con una pila TCP/IP totalmente funcional. El borde almenado, la configuración inteligente de la antena y un estilo de comando AT fácil de usar facilitan la integración en cualquier aplicación integrada. El módulo es compatible con IPv4 e IPv6 e implementa varias aplicaciones de red de uso común listas para usar, como SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S) y MQTT. Las funciones de seguridad avanzadas, como la conexión segura simultánea de hasta 6 canales, el arranque seguro, el almacenamiento seguro y la actualización segura de OTA, proporcionan una opción de conectividad segura para su aplicación. Tanto si se trata de un reemplazo de cables en serie como de una aplicación IoT de baja potencia con conectividad en la nube, los módulos Wi-Fi Calypso ofrecen una solución de conectividad WiFi sólida para aplicaciones industriales.

Funciones

Funciones de seguridad

  • Arranque seguro
  • Almacenamiento seguro de los datos del usuario
  • Seguridad

Características funcionales

  • Funcionamiento con baja potencia
  • Selección de antena inteligente
  • Firmware inalámbrico (FOTA)
  • Aprovisionamiento

Funciones de conexión

  • Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)
  • Wi-Fi Calypso directo (P2P)
  • DNS de multicast
  • Seguridad de capa de transporte (TLS) frente a capa de conectores seguros (SSL)
  • MQTT en módulo
Productos Wi-Fi
CC3220SF — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

CALYPSO — Módulo de radio Wi-Fi 4 de 2.4 GHz

Productos y hardware compatibles

CALYPSO — Módulo de radio Wi-Fi 4 de 2.4 GHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Würth Elektronik.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.