WURTH-3P-CORDELIA-I

WURTH-3P-CORDELIA-I

Haga su pedido ahora

Información general

El Cordelia-I es un módulo de radio WLAN compacto basado en IEEE 802.11 b/g/n, que está diseñado para utilizarse como submódulo de conectividad del internet de las cosas (IoT) con el objetivo de proporcionar conectividad segura en la nube a un sistema integrado. El módulo actúa como puente entre un microcontrolador (MCU) host presente en el sistema final y la plataforma en la nube. Las conexiones almendadas del borde, la configuración inteligente de la antena y una interfaz de comando de estilo AT fácil de usar facilitan la integración del Cordelia-I en cualquier aplicación integrada. Ya sea que se trate de sustitución de cable en serie o de una aplicación de IoT de baja potencia con conectividad en la nube, el módulo Cordelia-I WLAN ofrece una solución de conectividad inalámbrica sólida y que cumple con los estándares para aplicaciones de baja potencia y bajo/medio rendimiento. El módulo Cordelia-I cumple con las normas de la Directiva de equipos radioeléctricos (RED), incluida la regulación delegada para la ciberseguridad 2022/30 según la norma EN18031-1, lo que lo convierte en una base segura para crear cualquier aplicación IoT integrada.

Funciones
  • Plug-and-Play Secure IoT connectivity
  • Fully compliant to RED including the delegated regulation for cybersecurity 2022/30
  • Zero touch provisioning in the field using QuarkLink
  • IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
  • Secure UART-to-cloud bridge (transparent mode)
  • Small form factor: 19 x 27.5 x 4 mm
  • Sleep mode <10 μA
  • Smart antenna configuration (2-in-1 module)
  • Output power +18 dBm peak (1DSSS), Receive Sensitivity -92 dBm (1DSSS, 8% PER)
  • Industrial temperature range: -40°C up to +85°C
Productos Wi-Fi
CC3220SF — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CORDELIA-I — Módulo WiFi IoT

Productos y hardware compatibles

CORDELIA-I — Módulo WiFi IoT

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Würth Elektronik.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.