WURTH-3P-SN6507

WURTH-3P-SN6507

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de desarrollo SN6507 incluye dos placas que permiten la evaluación del rendimiento del convertidor SN6507. Las dos placas contienen transformadores Wurth de su línea WE-PPTI de transformadores de pulsación-tracción. La placa 650796 es una placa fija para una aplicación de 24 V in a 15 V out, y la placa 650700 es una placa configurable que permite seleccionar varios transformadores (x16) para satisfacer las necesidades de múltiples aplicaciones diferentes. Estas placas cumplen totalmente las normas CISPR32, lo que dota a los usuarios de soluciones diseñadas para implementaciones industriales y médicas.

Conductores para transformadores
SN6507 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V y bajas emisiones con control del cic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

756507 — Kit de desarrollo SN6507 para soluciones de potencia versátiles

Productos y hardware compatibles

756507 — Kit de desarrollo SN6507 para soluciones de potencia versátiles

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Würth Elektronik.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.