XIO2001EVM

Información general

The XIO2001EVM evaluation module (EVM) implements a peripheral component interconnect (PCI) express to PCI bridge circuit using the Texas Instruments XIO2001 PCI Express® (PCIe) to PCI bus translation bridge. Designed as a half-width x1 PCIe add-in card, the EVM provides you with 3 standard PCI slots.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the XIO2001 PCIe to PCI bus translation bridge
  • Designed to work directly out of the box with no driver needed
  • On-board EEPROM programmed with values that let the EVM function in most systems
  • XIO2001 performance tuning software provides you with the ability to easily tune the EVM through the grpahical user interface (GUI) to achieve maximum performance in your application
  • Onboard LEDs to indicate availability of power and status of certain control signals
  • Onboard regulators to derive 1.5 V (for the XIO2001) and 12 V for the PCI connectors, while providing power for the 3.3-V, 5-V and 12-V rails by a combination of the add-in connector and IDE power connector


CD-ROM
Kitting List
Test Procedure

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
XIO2001 — Puente de traducción de PCI Express® (PCIe®) a PCI bus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XIO2001EVM — Módulo de evaluación XIO2001

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XIO2001EVM — Módulo de evaluación XIO2001
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
* EVM User's guide XIO2001 EVM User Guide (Rev. B) 12/06/2014
Certificado XIO2001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos