XTR10X-120-EVM

XTR10X-120-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El XTR10X-120-EVM es una plataforma de desarrollo para evaluar los productos de la serie XTR1xx (XTR100, XTR102 y XTR120). La familia XTR1xx (XTR100, XTR102 y XTR120) son acondicionadores de señal de micropotencia con amplificadores de precisión y resistencias de escalado integradas de alta coincidencia. El módulo de evaluación está diseñado para probarse como controlador transmisor 4 mA a 20 mA de 2 cables.

Funciones
  • Circuito transmisor de bucle de corriente 4 mA a 20 mA de 2 cables
  • Placas panelizadas para facilitar la evaluación
  • Conectores de entrada y salida múltiples
  • Opción de cabezal para controlar la corriente inactiva de los dispositivos XTR1xx
  • Encapsulado XTR100 compatible con configuración de pines de amplificador operacional SOT23 de 5 pines
Acondicionadores de señal 4-20 mA
XTR100 — Amp. transmisor baja potencia, dos hilos, 4 mA a 20 mA, resist. de ganancia adaptadas integradas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XTR10X-120-EVM — Módulo de evaluación para transmisores de campo de dos hilos XTR10x y XTR120

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XTR10X-120-EVM — Módulo de evaluación para transmisores de campo de dos hilos XTR10x y XTR120

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
XTR10X-120-EVM — Módulo de evaluación para transmisores de campo de dos hilos XTR10x y XTR120

XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 15/10/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
XTR10X-120-EVM — Módulo de evaluación para transmisores de campo de dos hilos XTR10x y XTR120

Información de la versión

Initial release of XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide XTR1xx Evaluation Module PDF | HTML 15/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos