ZLG-3P-M6442

Información general

La placa de núcleo de la serie M64xx se basa en ZLG y AM64x Sitara™ de TI. La placa de núcleo de control industrial desarrollada por el procesador tiene como objetivo cumplir con los complejos requisitos de procesamiento de los productos integrados de Industria 4.0.

La placa de núcleo de la serie M64xx cuenta con una amplia gama de recursos periféricos, todos ellos extraídos de cuatro conectores, incluidos un RGMII, dos CANFD, un ADC, un SDIO, un USB, un SerDes (que se puede utilizar para PCIe 2.0 o USB3.1), cinco I2C, siete SPI, nueve UART, dos PRU (que se puede ampliar a cuatro RGMII), etc. La placa de núcleo de la serie M64xx proporciona varios protocolos Ethernet industriales en tiempo real, como EtherCAT, TSN, Ethernet/IP, Profinet IRT y Profinet RT.

SoC de redes industriales y multimedia
AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

M6442-1GF4GLI-T — Módulo ZLG para procesadores AM6442 Arm® Cortex®-A53

Productos y hardware compatibles

M6442-1GF4GLI-T — Módulo ZLG para procesadores AM6442 Arm® Cortex®-A53

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

M6442-EV-Board — PLACA DE EVALUACIÓN M6442

Productos y hardware compatibles

M6442-EV-Board — PLACA DE EVALUACIÓN M6442

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.