Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ADC3669EVM-GUI

ADC3669EVM-GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.2.2
Fecha de publicación: 10/04/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3669EVM Módulo de evaluación ADC3669

Información de la versión

This software tool is meant to act as EVM support for ADC3669EVM.

Novedades

  • Works Without Hardware - Application no longer crashes if the device isn't connected; runs in simulation mode instead.
  • Interactive Console - Execute Python commands directly in the console to test hardware and debug issues.
  • Better Logging - All register operations are logged with auto-scrolling output for easier troubleshooting
  • Config Sync - Loading a saved configuration now updates all GUI settings to match the actual hardware state.