Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

AM13E2X-SDK

SDK for AM13E2x Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 26.01.00.03.STS
Fecha de publicación: 15/07/2026

AM13E2x SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AM13E2x SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

AM13E2x SDK MacOS Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM13E23019 — Microcontrolador (MCU) de control del motor en tiempo real Arm® Cortex®-M33 de 200 MHz con IA de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM13E230 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM13E230xx

Documentación

Documentation - START HERE

AM13E2x SDK SBOM Package

Download CCS 21.0.0 Version for Windows, Linux or Mac OS

Download SysConfig 1.28.0 for Windows, Linux or Mac OS

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM13E2x MCU Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, driver support and examples.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with supported Integrated development environments.

Novedades

  • GCC Compiler and Keil uVision IDE Support
  • Non Main Flash Support in SysConfig
  • EPI Support (SDRAM Mode)
  • UART HAL DMA Mode Support
  • BSL and Cybershield Toolkit
  • Timer Compare and Capture Mode with Examples
  • Support for Hall Sensored FOC and FOC Configurator GUI
  • GSC, AES, CRC and Keystore Driverlib with Examples
  • Key Provisioning, Debug open and Secure Boot Support