Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ASC-STUDIO-TMP6

ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 17/02/2023
Productos
Termistores
TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante TMP63 — Termistor lineal 100 kΩ del 1% en encapsulados 0402, 0603/0805 TMP64 — Termistor lineal 47 kΩ del 1% en encapsulados 0402, 0603/0805

Información de la versión

ASC-Studio URL link for the TMP6.