Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BIOSLINUXMCSDK-OMAPL13X

MCSDK supporting SYS/BIOS RTOS and Linux OS for OMAP-L132 and OMAP-L138

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.01.00.02
Fecha de publicación: 5/11/2013

MCSDK installer for Windows

Suma de comprobación SHA-256

MCSDK installer for Linux

Suma de comprobación SHA-256

MCSDK Arago source tarball

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz

Documentación

Code Composer Studio (CCS) is the integrated development environment for TIs SOCs, containing comp

Toolchain to cross-compile for ARM platforms

Información de la versión

The Multicore Software Development Kit (MCSDK) provides the core foundational building blocks that facilitate application software development on TI's high performance and multicore SOCs. This software release gives developers the ability to evaluate major software capabilities of OMAPL138 devices.

Please see Getting Started Guide to get started

Please refer to Release Notes for the major updates from the previous release.

Please see the following wiki pages for more information:

Note: Please install Code Composer Studio before installing MCSDK package.

Supported Platforms

Support