Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BIOSMCSDK-C66X

SYS/BIOS MCSDK for C66x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.01.02.06
Fecha de publicación: 27/02/2013

BIOS MCSDK Post Production Package for Windows (RELEASED ON: 2/8/2013)

Suma de comprobación SHA-256

BIOS MCSDK Post Production Package for Linux (RELEASED ON: 2/8/2013)

Suma de comprobación SHA-256

BIOS MCSDK Patch 01 Package for Windows (RELEASED ON: 2/28/2013)

Suma de comprobación SHA-256

BIOS MCSDK Patch 01 Package for Linux (RELEASED ON: 2/28/2013)

Suma de comprobación SHA-256

TI KeyStone1 Emupack Linux Installer v1.0.6 (Gel files and XML files) for CCS 5.1

Suma de comprobación SHA-256

TI KeyStone1 Emupack Windows Installer v1.0.6 (Gel files and XML files) for CCS 5.1

Suma de comprobación SHA-256

MinGW packages are needed to build the Intermediate Bootloader (IBL)

Tools needed to run Multicore Application Deployment (MAD) Utilities

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento

Documentación

BIOS MCSDK Release Notes and Licensing overview

Información de la versión

maintenance update

for the post production BIOS-MCSDK 2.1.1 release. This update can be manually downloaded or automatically downloaded directly from CCS using Eclipse Update Manager; see the BIOS MCSDK User's Guide for details on setting up automatic software updates.

The BIOS Multicore Software Development Kit (MCSDK) provides the core foundational building blocks that facilitate application software development on TI's high performance and multicore DSPs. This software release gives developers the ability to evaluate major software capabilities of KeyStone family devices.

Please see

for instructions to run the out of box demonstration application on the evaluation board.

The major updates from the post production release, BIOS-MCSDK 2.1.1, are:

The foundational components include:

Please see the following wiki pages for more information:

Note: Please install Code Composer Studio before installing BIOS-MCSDK package.

Supported Platforms

For technical discussions and issues, please visit